Schlüsselschalter CES (Teilenummern)

Schlüsselschalter CES

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SU10505BC010AA0
3SU10505HC010AA0
3SU10505KC010AA0
3SU10505LC010AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Montageloch Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Haltbarkeit Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Produktgröße (Durchm.)
(mm)
Schaltwinkel
(°)
IP-Bewertung Position wechseln Gehäuse- / Tastenfarbe Verbindung (Komponenten) Funktionen (Schalter) Schlüsselentfernungsposition Beleuchtungsart Material Druckmotiv Schaltfunktionen Typ (Sonstiges) Entriegelungsmechanismus

106.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

98.04 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

163.96 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

169.43 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schlüsselschalter

Technischer Support