Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU1050-5BF11-0AA0
Teilenummer
|
---|
3SU1050-5BF11-0AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Rund | 22 | - | - | - | -25 | +70 | - | 1 x 90 | - | - | schwarz | Externer Kontakt | Riegel | Aus an | keine | - | keine | glänzend | CES-Schloss, Schloss Nr. SSG 10 | Schlüssel |
Loading...
Art | Schlüsselschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselschalter CES, die Teilenummer ist 3SU1050-5BF11-0AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU1050-5BF11-0AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
IP-Bewertung
Position wechseln
Material
Form
Montageloch
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Schaltwinkel(°)
Gehäuse- / Tastenfarbe
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Schlüsselentfernungsposition
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU10005BC010AA0 |
3SU10005BF210AA0 |
3SU10005BL010AA0 |
3SU1050-5BL11-0AA0 |
3SU10505BC010AA0 |
3SU10505BF210AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 22 | - | - | - | -25 | +70 | - | 2 x 45 | - | 1 x Ein / Aus / Ein | schwarz | - | Riegel | Ein / Aus / Ein | - | - | - | glänzend | - | Schlüssel | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - |