Schlüsselschalter CES (Teilenummern)

Schlüsselschalter CES

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SU10505BF210AA0
3SU10505HF010AA0
3SU10505HF110AA0
3SU10505KF010AA0
3SU10505LF110AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Montageloch Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Haltbarkeit Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Produktgröße (Durchm.)
(mm)
Schaltwinkel
(°)
IP-Bewertung Position wechseln Gehäuse- / Tastenfarbe Verbindung (Komponenten) Funktionen (Schalter) Schlüsselentfernungsposition Beleuchtungsart Material Druckmotiv Schaltfunktionen Typ (Sonstiges) Entriegelungsmechanismus

95.85 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

93.68 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

98.04 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

169.43 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

169.43 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schlüsselschalter

Technischer Support