Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3SU10005BL010AA0 |
3SU10005BL210AA0 |
3SU10005BL310AA0 |
3SU10005BL410AA0 |
3SU10005BL510AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - |
Loading...
Art | Schlüsselschalter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageloch
Min. Temperatur(°C)
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Schlüsselentfernungsposition
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Form
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Max. Temperatur(°C)
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Gehäuse- / Tastenfarbe
Funktionen (Schalter)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften