Teilenummer
|
---|
3SU10505BN010AA0 |
3SU10505BN210AA0 |
3SU10505BN510AA0 |
3SU10505BP010AA0 |
3SU10505BP310AA0 |
3SU10505BP610AA0 |
3SU10505LN510AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Rund | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP69/IP69K | - | Silber | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - |
Loading...
Art | Schlüsselschalter | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageloch
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Schlüsselentfernungsposition
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Form
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Max. Temperatur(°C)
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Gehäuse- / Tastenfarbe
Funktionen (Schalter)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften