Teilenummer
|
---|
3NW74310HG |
3NW75230HG |
3NW75330HG |
3NW75341HG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsart | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Sammelschiene | 200 | 79 | 27 | Für 8US Sammelschienensystem 60 mm | |||
202.21 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | DIN-Schiene | 85 | 65 | 36 | - | ||
202.21 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | DIN-Schiene | 85 | 65 | 54 | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | DIN-Schiene | 90 | 58 | 45 | LED-Signaldetektor, kompaktes Design |
Loading...
Nennstrom(A) | 30 | Nennspannung(V AC) | 600 | IP-Bewertung | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften