Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU1150-0AB20-1CA0
Teilenummer
|
---|
3SU1150-0AB20-1CA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 22 | Rot | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 Unterbrecher | IP69K | 1 x Ein / (Aus) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster, die Teilenummer ist 3SU1150-0AB20-1CA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU1150-0AB20-1CA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
Material
Befestigungsart
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Montagebohrung
Gehäuse- / Knopffarbe
Schaltspannung(V)
Kontaktart
IP-Bewertung
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Beleuchtungsart
Schaltfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU1000-0AB20-0AA0 |
3SU1000-0AB50-0AA0 |
3SU1000-0AB60-0AA0 |
3SU1150-0AB40-1BA0 |
3SU1200-0FB10-0AA0 |
3SU12000EB200AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Grün | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / (Ein) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 40 | 30 | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Komplettgerät | - |