Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3SU1100-0AB10-1BA0 |
3SU1150-0AB10-1BA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz | 40 | 30 | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / (Ein) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz | 40 | 30 | 10000000 | - | - | 500 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / (Ein) | Schrauben | momentan | keine | - | - | Planar | - | - |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
Material
Befestigungsart
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Montagebohrung
Gehäuse- / Knopffarbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Schaltspannung(V)
Kontaktart
IP-Bewertung
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Beleuchtungsart
Schaltfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften