Teilenummer
|
---|
3RB3016-1PB0 |
3RB30162PB0 |
3RB31134PB0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Min. Querschnitt (flexibel) (mm2) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm2) | Nennstrom (A) | Betriebsspannungsbereich) | Produktgröße (Länge) (mm) | Rahmengröße | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 | IP-Bewertung | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Unterbrecher |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Min. Querschnitt (flexibel)(mm2)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm2)
Nennstrom(A)
Betriebsspannungsbereich)
Produktgröße (Länge)(mm)
Rahmengröße
Verbindung (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften