Teilenummer
|
---|
3UG4614-1BR20 |
3UG4615-1CR20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Kontaktart | Funktionen (Relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 000 000 | 100000 | DPDT-CO | Unterspannung | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 2 x SPDT-CO | Überspannung |
Loading...
Länge(mm) | 92 | Breite(mm) | 22.5 | Tiefe(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich (Stromstärke) | 1 - 3 A | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
Betriebsspannungsbereich) | 160 - 690 V AC | Produktgröße (Länge)(mm) | 86 | IP-Bewertung | IP20 |
Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Typ (Sonstiges) | Überwachungsrelais für Netz- und Drehstromspannungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Kontaktart
Funktionen (Relais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften