Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8MR21303A
Teilenummer
|
---|
8MR21303A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich) | Betriebstemperatur (min.) (°C) | Betriebstemperatur (max.) (°C) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Leistung (W) | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 65 | 60 | 70 | 30 | IP20 |
Loading...
Produktart | Heizung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Heizgerät, die Teilenummer ist 8MR21303A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8MR21303A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Betriebstemperatur (min.)(°C)
Betriebstemperatur (max.)(°C)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Leistung(W)
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8MR21103C |
8MR21103D |
8MR21104D |
8MR21305A |
8MR21306A |
8MR21306BA |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsspannungsbereich) | Betriebstemperatur (min.) (°C) | Betriebstemperatur (max.) (°C) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Leistung (W) | IP-Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 110 - 120 V AC | -45 | +70 | 100 | 25 | 50 | 30 | IP44 | ||
74.15 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 110 - 120 V AC | - | - | 65 | 60 | 70 | 30 | IP44 | |||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 110 - 120 V AC | - | - | 140 | 60 | 70 | 50 | IP44 | |||
142.60 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 220 | 60 | 70 | 150 | IP20 | |||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | 140 | 60 | 70 | 60 | IP20 | |||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 24 V AC | - | - | 185 | 50 | 70 | 60 | IP20 |