Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK19050EA106AA0
Produkt-Art | Sensor-/Aktor-Steckverbinder | Anschlusswinkel(°) | 180 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +85 | Polzahl | 4 | Schutzart | IP65, IP67 |
Anschluss | M12 Stecker | Verschlussart | Schraub |
Sie befinden sich auf der Seite für PROFIBUS FC M12 Plug pro M12 Steckverbinder, die Teilenummer ist 6GK19050EA106AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19050EA106AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften