IE M12 PLUG PRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK19010DB106AA0

Teilenummer
6GK19010DB106AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Steckverbinder Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) +70
Tiefe(mm) 59 Höhe(mm) 14 Breite(mm) 14
Übertragungsrate(Mbps) 10 / 100 Schutzart IP67

Sie befinden sich auf der Seite für IE M12 PLUG PRO, die Teilenummer ist 6GK19010DB106AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19010DB106AA0.

Technischer Support