Stecker mit Leiterplatte für Bauelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8WA18227EE00

Teilenummer
8WA18227EE00
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.68 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Stecker Klemmenbreite(mm) 10 Höhe(mm) 29
Länge(mm) 41 Querschnitt flexibel (min.)(mm²) 1.5 Querschnitt flexibel (max.)(mm²) 1.5
Querschnitt starr (min.)(mm²) 1.5 Querschnitt starr (max.)(mm²) 1.5 Nennspannung(A) 6.3
Nennspannung(V) 500 Anschluss Schrauben Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker mit Leiterplatte für Bauelemente, die Teilenummer ist 8WA18227EE00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8WA18227EE00.

Technischer Support