Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RF2410-2AC55
Teilenummer
|
---|
3RF2410-2AC55 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Ansprechzeit (ms) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Kontaktart | Anschluss | Montageart | Schaltungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 45 | 104.5 | 180 - 230 V AC | 10.5 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 3 Schließer | Federzuganschluss | Hutschiene | Nullspannungsschaltend |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterschütz 3-phasiges, die Teilenummer ist 3RF2410-2AC55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RF2410-2AC55.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Steuerspannungs-Bereich
Laststrom(A)
Ansprechzeit(ms)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Schaltungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RF2410-1AC45 |
3RF2410-1AC55 |
3RF2410-2AB45 |
3RF2420-1AB35 |
3RF2420-1AB55 |
3RF2420-1AC35 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Ansprechzeit (ms) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Kontaktart | Anschluss | Montageart | Schaltungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 45 | 104.5 | 4 - 30 V DC | 10 | - | 48 | 600 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | - | Nullspannungsschaltend | ||
256.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 45 | 104.5 | 180 - 230 V AC | 10.5 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | Nullspannungsschaltend | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 45 | 104.5 | 4 - 30 V DC | 10.5 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 2 Schließer | Federzuganschluss | Hutschiene | Nullspannungsschaltend | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 67.5 | 112.5 | 90 - 125 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | Nullspannungsschaltend | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 67.5 | 112.5 | 180 - 230 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 2 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | Nullspannungsschaltend | ||
273.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 90 | 112.5 | 90 - 125 V AC | 22 | 40 | 48 | 600 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | Nullspannungsschaltend |