Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RF2320-1BA44
Teilenummer
|
---|
3RF2320-1BA44 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Dicke (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Ansprechzeit (ms) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Kontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Schaltungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 22.5 | 123.5 | 4 - 30 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | - | Sofortschaltend |
Loading...
Anzahl der Pole | 1 | Abmessung Länge(mm) | 100 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterschütz 1-phasiges, die Teilenummer ist 3RF2320-1BA44.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RF2320-1BA44.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Besonderheiten
Breite(mm)
Dicke(mm)
Steuerspannungs-Bereich
Laststrom(A)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Ansprechzeit(ms)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Schaltungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RF2310-1AA14 |
3RF2310-1AA44 |
3RF2310-1AA45 |
3RF2320-1CA02 |
3RF2320-1CA04 |
3RF2320-1CA22 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Dicke (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Ansprechzeit (ms) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Kontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Schaltungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22.5 | 91 | 15 - 24 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 15 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | - | Nullspannungsschaltend | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22.5 | 91 | 4 - 30 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | - | Nullspannungsschaltend | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22.5 | 91 | 4 - 30 V DC | 10.5 | -25 | +60 | 1 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | - | Nullspannungsschaltend | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | Low Noise | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 22.5 | 123.5 | 15 - 24 V DC | 20 | -25 | +60 | 1 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | Low Noise | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 22.5 | 123.5 | 110 - 230 V AC | 20 | -25 | +60 | 40 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | Low Noise | - |