Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
5TT41011 |
5TT41013 |
5TT41112 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Betriebsspannung (max.) (V) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannungsbereich | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 Schließer |
Loading...
Elektrische Lebensdauer | 50000 | Betriebsspannung (min.)(V) | 250 | Min. Temperatur(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +40 | Montageart | Hutschiene |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Betriebsspannung (max.)(V)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannungsbereich
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften