Teilenummer
|
---|
3TC56170LB4 |
3TC56170LF4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Kontaktart | Hilfskontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,945.59 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 2 | 281 | 235 | 314 | 10000000 | -40 | +70 | 2 Schließer | 2 Schließer, 1 Öffner | ||
6,109.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 2 | 281 | 235 | 314 | 10000000 | -40 | +70 | 2 Schließer | 2 Schließer, 1 Öffner |
Loading...
Dauerstrom (max.)(A) | 400 | Baugröße | 12 | Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Kontaktart
Hilfskontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften