Teilenummer
|
---|
3RT20281AF04 |
3RT20281AG24 |
3RT20281AK643MA0 |
3RT20281CK643MA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss |
Loading...
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Nennspannung(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften