Teilenummer
|
---|
3RT20371AF00 |
3RT20371AG20 |
3RT20371AG60 |
3RT20373AG20 |
3RT20373AK60 |
3RT20381AF00 |
3RT20381AG20 |
3RT20381AG60 |
3RT20383AF00 |
3RT20383AK60 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
315.92 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 Schließer | Schraubanschluss |
Loading...
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Nennspannung(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften