Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT25351AF00 |
3RT25351AG20 |
3RT25351AK60 |
3RT25361AF00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Baugröße | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Schraubanschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Schutzart | IP20 | Kontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Baugröße
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften