Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT25262AF00 |
3RT25262AK60 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Baugröße | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Federzuganschluss | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Federzuganschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Schutzart | IP20 | Kontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Baugröße
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften