SCALANCE X208, managed IE switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52080BA102AA3

Teilenummer
6GK52080BA102AA3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,196.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 125 Breite(mm) 60 Tiefe(mm) 124
Umgebungstemperatur (min.)(°C) -40 Umgebungstemperatur (max.)(°C) +60 Derzeitiger Verbrauch(A) 0.185
Betriebsspannung(V) 24 Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) 8 Arbeitsprinzip Verwalteter Switch

Technischer Support