Teilenummer
|
---|
3RT10541AB36 |
3RT10541AD36 |
3RT10541AF36 |
3RT10541AP30 |
3RT10541AP36 |
3RT10541AR36 |
3RT10541AS36 |
3RT10541AT36 |
3RT10541AU36 |
3RT10541AV36 |
3RT10541LA06 |
3RT10541NB36 |
3RT10541NF36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Baugröße | Schutzart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
650.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
639.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
512.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
705.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
726.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 3 Schließer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hilfskontaktart
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Baugröße
Schutzart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften