Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT20184AB01 |
3RT20184AN61 |
3RT20184AN62 |
3RT20184AR61 |
3RT20184AR62 |
3RT20184BB41 |
3RT20184BB42 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - |
Loading...
Breite(mm) | 45 | Baugröße | S00 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Laststrom(A)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Hilfskontaktart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften