Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
- | 119.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
153.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - |
Loading...
Breite(mm) | 45 | Baugröße | S00 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Laststrom(A)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Hilfskontaktart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften