Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT20264AG60 |
3RT20264AK60 |
3RT20264AN60 |
3RT20264AP60 |
3RT20264AR60 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP00 | 3 Schließer | - | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Laststrom(A)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Hilfskontaktart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften