Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT20262XB400LA2 |
3RT20262XB401LA2 |
3RT20262XF400LA2 |
3RT20262XG400LA2 |
3RT20262XJ400LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 102 | 45 | - | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | - | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | - | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 102 | 45 | - | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | - | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | - | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 102 | 45 | - | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | - | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | - | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 102 | 45 | - | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | - | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | - | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 102 | 45 | - | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | - | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schutzart
Anschluss
Besonderheiten
Leistung(kW)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Baugröße
Kontaktart
Hilfskontaktart
Montageart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften