Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT25262BB40 |
3RT25262BF40 |
3RT25262BG40 |
3RT25262BM40 |
3RT25262NF30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 102 | 61 | 107 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 102 | 61 | 107 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 102 | 61 | 107 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 102 | 61 | 107 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 245.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 102 | 61 | 107 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Laststrom(A)
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Hilfskontaktart
Anschluss
Besonderheiten
Leistung(kW)
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften