Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RT25182BM40
Teilenummer
|
---|
3RT25182BM40 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4 | 70 | 45 | 73 | - | 30000000 | - | - | S00 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschütz, AC-3 25 A, die Teilenummer ist 3RT25182BM40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RT25182BM40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Laststrom(A)
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Hilfskontaktart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RT20261AB04 |
3RT20261AC20 |
3RT20261AD00 |
3RT25261AB00 |
3RT25261AC20 |
3RT25261AD00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 85 | 61 | 97 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 85 | 61 | 97 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 85 | 61 | 97 | - | 10000000 | - | - | S0 | IP20 | 2 Schließer, 2 Öffner | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |