Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT20353AF04 |
3RT20353CL243MA0 |
3RT20353KB443MA0 |
3RT20353NB343MA0 |
3RT20353NE34 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Breite (mm) | Dicke (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 178 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 55 | 178 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 55 | 178 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 178 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 55 | 178 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 114 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Baugröße | S2 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannungs-Bereich
Laststrom(A)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Hilfskontaktart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Anzahl der Pole
Breite(mm)
Dicke(mm)
Nennspannung(V AC)
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften