Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RT2035-1AP00
Teilenummer
|
---|
3RT2035-1AP00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Breite (mm) | Dicke (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 40 | 230 V AC | 400 | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 18.5 | -25 | +60 |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 114 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Baugröße | S2 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschütz, AC-3 40 A, die Teilenummer ist 3RT2035-1AP00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RT2035-1AP00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannungs-Bereich
Anzahl der Pole
Breite(mm)
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Kontaktart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RT2035-1NB30 |
3RT20351AB00 |
3RT20351AB001AA0 |
3RT20351AB04 |
3RT20351AC10 |
3RT20351AC20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pole | Breite (mm) | Dicke (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Laststrom (A) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | 20 - 33 | 40 | 24 V DC | 400 | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 18.5 | -25 | +60 | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |