Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT20371NB36 |
3RT20373AP06 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Dicke (mm) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 75 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 75 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 114 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | S2 | Kontaktart | 3 Schließer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltspannung (max.)(V AC)
Hilfskontaktart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Nennspannung(V AC)
Schutzart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften