Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
- | 71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
- | 58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
- | 49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | -25 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hilfskontaktart
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften