Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RT2038-1AP00
Teilenummer
|
---|
3RT2038-1AP00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Hilfskontaktart | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Besonderheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 230 V AC | 400 | S2 | 1 Schließer, 1 Öffner | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 37 | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Schutzart | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 3 Schließer | Anschluss | Schraubanschluss | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschütz, AC-3 80 A, die Teilenummer ist 3RT2038-1AP00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RT2038-1AP00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Besonderheiten
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Baugröße
Hilfskontaktart
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RT2038-1NB30 |
3RT20381AB00 |
3RT20381AB04 |
3RT20381AC20 |
3RT20381AC24 |
3RT20381AD00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Hilfskontaktart | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 24 | - | S3 | 1 Schließer, 1 Öffner | Hutschiene | - | 37 | mit Hilfskontakt | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - |