Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RT2016-1BB41
Teilenummer
|
---|
3RT2016-1BB41 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschütz, AC-3 9 A, die Teilenummer ist 3RT2016-1BB41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RT2016-1BB41.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RT2016-1AP01 |
3RT2016-1AP02 |
3RT2016-1BB42 |
3RT20161AB01 |
3RT20161AB011AA0 |
3RT20161AB02 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 | ||
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |