Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz (Teilenummern)

Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RV20211KA20

Teilenummer
3RV20211KA20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Einstellbereich (Strom) Schaltspannung (max.)
(V AC)
Baugröße Schutzart Anschluss Montageart Max. Umgebungstemperatur
(°C)

114.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119459 - 12.5 A690 V ACS0IP20SchraubanschlussSchnappbefestigung, Schraubbefestigung+60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Tiefe(mm) 97 Produkt-Art Leistungsschalter
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, die Teilenummer ist 3RV20211KA20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RV20211KA20.

Produktvarianten

Teilenummer
3RV2021-4PA10
3RV20210GA10
3RV20210GA15
3RV20211KA25
3RV20214AA10
3RV20214AA15
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Einstellbereich (Strom) Schaltspannung (max.)
(V AC)
Baugröße Schutzart Anschluss Montageart Max. Umgebungstemperatur
(°C)

207.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 974530 - 36 A690 V ACS0IP20RingkabelschuhanschlussSchnappbefestigung, Schraubbefestigung+60

80.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97450.45 - 0.63 A-----+60

114.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97450.45 - 0.63 A-----+60

141.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119459 - 12.5 A690 V ACS0IP20FederzuganschlussSchnappbefestigung, Schraubbefestigung+60

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 974510 - 16 A690 V ACS0IP20SchraubanschlussSchnappbefestigung, Schraubbefestigung+60

171.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 974510 - 16 A690 V ACS0IP20SchraubanschlussSchnappbefestigung, Schraubbefestigung+60

Technischer Support