Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RV20211KA10
Teilenummer
|
---|
3RV20211KA10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Einstellbereich (Strom) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Anschluss | Montageart | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 97 | 45 | 9 - 12.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Tiefe(mm) | 97 | Produkt-Art | Leistungsschalter |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, die Teilenummer ist 3RV20211KA10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RV20211KA10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Einstellbereich (Strom)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Baugröße
Schutzart
Anschluss
Montageart
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RV20210GA10 |
3RV20210GA15 |
3RV20210GA20 |
3RV20211KA15 |
3RV20211KA20 |
3RV20214AA10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Einstellbereich (Strom) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Anschluss | Montageart | Max. Umgebungstemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 119 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 97 | 45 | 9 - 12.5 A | - | - | - | - | - | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 119 | 45 | 9 - 12.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | +60 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | +60 |