Leistungsschalter Baugröße S0 für Starterkombination

Leistungsschalter Baugröße S0 für Starterkombination

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV23211AC20
3RV23211BC20
3RV23211CC20
3RV23211DC10
3RV23211DC20
3RV23211EC10
3RV23211EC20
3RV23211FC10
3RV23211FC20
3RV23211GC10
3RV23211GC20
3RV23211HC10
3RV23211HC20
3RV23211JC10
3RV23211JC20
3RV23211KC10
3RV23211KC20
3RV23214AC10
3RV23214AC20
3RV23214BC10
3RV23214BC20
3RV23214CC10
3RV23214CC20
3RV23214DC10
3RV23214DC20
3RV23214EC10
3RV23214FC10
3RV23214NC10
3RV23214NC20
3RV23214PC10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Anschluss Max. Umgebungstemperatur
(°C)

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

82.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

91.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

91.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

91.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

91.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

98.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

91.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

95.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

91.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

102.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

98.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

119.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

114.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

153.03 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

196.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss+40

147.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+60

147.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 119Federzuganschluss+60

174.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss+40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Breite(mm) 45 Tiefe(mm) 97
Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S0 Schutzart IP20
Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung Produkt-Art Leistungsschalter Min. Umgebungstemperatur(°C) -20

Technischer Support