Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2102-5307
Größe (Höhe)(mm) | 32.90 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 72.20 | Größe (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmenbreite(mm) | 5.20 | Länge (maximal)(mm) | 12 | Minimum Länge(mm) | 10 |
Nennstrom(A) | 24 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 22 |
AWG maximal | 12 | Anzahl Reihen | 1 | Stifte pro Reihe | 3 |
Farbe | Grün Gelb | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder | Steckverbindermerkmale | + Hebel | + Verriegelungsschlüssel | + CAGE Klemme® |
Industrieprodukte | Ja | Hersteller Teilenummer | 2102-5307 | Anzahl der Stifte | 3 |
Produktart | PG-Terminal | Modell (Herstellermodell) | 2102-5307 |
Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schiene Verteilerblock mit Hebel Typ 2102 Serie (Dichtkonus Crimp Draht Einfach Draht anschließbar), die Teilenummer ist 2102-5307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2102-5307.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften