Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPZ-KB-2/400-ALU
Teilenummer
|
---|
BPZ-KB-2/400-ALU |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Polzahl | Anzahl der Klemmstellen je Pol | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) (mm²) | Max. Bemessungsstrom (A) | Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 44.4 | 103 | 50.2 | 1 | 3 | 50|240 | 400 | 35|185 |
Loading...
Mit N-Schiene | falsch | Mit PE-Schiene | falsch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmenblock, die Teilenummer ist BPZ-KB-2/400-ALU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPZ-KB-2/400-ALU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Polzahl
Anzahl der Klemmstellen je Pol
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²)
Max. Bemessungsstrom(A)
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BPZ-KB-10/175-ALU |
BPZ-KB-11/160 |
BPZ-KB-11/250 |
BPZ-KB-4/80 |
BPZ-KB-6/125 |
BPZ-KB-6/125-ALU |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Polzahl | Anzahl der Klemmstellen je Pol | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) (mm²) | Max. Bemessungsstrom (A) | Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 45 | 71 | 43 | 1 | 11 | 2.5|70 | 175 | 2.5|70 | |||
182.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160.4 | 86 | 50.2 | 1 | 12 | 2.5|50 | 160 | 2.5|50 | |||
61.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 1.5|120 | 250 | 1.5|120 | |||
15.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | 65.5 | 46.8 | 1 | 7 | 2.5|16 | 80 | 2.5|16 | |||
28.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | 73.8 | 46.3 | 1 | 7 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 | |||
45.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | 73.8 | 46.3 | 1 | 7 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 |