Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZM1-XUVL |
NZM2/3-XUV |
NZM4-XUV |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | Bemessungsspannung (V) | Verzögert | Geeignet für Lastschalter | Geeignet für Überlastrelais | Werkseitig angebaut | Baubreite (TE) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Geeignet für Motorschutzschalter | Geeignet für Leistungsschalter | Bemessungsschaltstrom (A) | Anzahl der Fehlersignalschalter | Gerätemontage | Zusatzeinrichtung | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | wahr | wahr | falsch | - | - | Schraubverbindung | 0|0 | 0|0 | 0|0 | falsch | wahr | - | - | - | - | Gleichstrom | 0 | 0 | - | - | |||
144.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | wahr | wahr | falsch | - | - | Schraubverbindung | 0|0 | 0|0 | 0|0 | falsch | wahr | - | - | - | - | Gleichstrom | 0 | 0 | - | - | |||
220.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | wahr | wahr | falsch | - | - | Schraubverbindung | 0|0 | 0|0 | 0|0 | falsch | wahr | - | - | - | - | Gleichstrom | 0 | 0 | - | - |
Loading...
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)
Bemessungsspannung(V)
Werkseitig angebaut
Baubreite (TE)
Bemessungsschaltstrom(A)
Anzahl der Fehlersignalschalter
Gerätemontage
Zusatzeinrichtung
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A)
Ausführung
Verzögert
Geeignet für Lastschalter
Geeignet für Überlastrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Geeignet für Motorschutzschalter
Geeignet für Leistungsschalter
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften