Bedienpanel mit SPS zum Hinterbau, 24VDC, 10.1-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XV-313-10-C00-A00-1C

Teilenummer
XV-313-10-C00-A00-1C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,866.77 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Einbautiefe(mm) 57.1 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Bildschirmdiagonale(inch) 10.1 Betriebstemperatur(°C) 0|50 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom
Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützt Protokoll für CAN wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für MODBUS wahr Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch Mit Farbdisplay wahr
Anzahl der Farben des Displays 16777216 Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1024 Anzahl der Bildpunkte, vertikal 600
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0 Mit nummerischer Tastatur falsch Mit Alpha Tastatur falsch
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) 512000 Mit Meldungsanzeige wahr Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) wahr
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich wahr Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich wahr Mit Rezepturen wahr
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 200 Mit Druckausgabe wahr Anzahl der Online-Sprachen 100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar wahr Schutzart (IP), frontseitig IP65 Mit SW-Schnittstellen wahr
Breite der Front(mm) 254.4 Höhe der Front(mm) 164.5 Tragschienenmontage möglich falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Wand-/Direktmontage möglich falsch Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 19.2|30
Ausführung des Displays TFT Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0 Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch Anzahl der Tasten mit LED 0
Anzahl der Systemtasten 1 Touch-Technologie kapazitiver Multitouch NEMA-Schutzart, frontseitig 12

Sie befinden sich auf der Seite für Bedienpanel mit SPS zum Hinterbau, 24VDC, 10.1-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, die Teilenummer ist XV-313-10-C00-A00-1C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XV-313-10-C00-A00-1C.

Technischer Support