10" PCT,ETH,RS232,RS485,CAN,SWDT,PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XV-303-10-BE0-A00-1C
XV-303-10-CE0-A00-1C
XV-303-15-CE0-A00-1C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbautiefe
(mm)
Bildschirmdiagonale
(inch)
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Anzahl der Bildpunkte, horizontal Anzahl der Bildpunkte, vertikal Breite der Front
(mm)
Höhe der Front
(mm)

2,605.65 €

1 4 Arbeitstage 50.110.112wahr1024600269174

2,705.00 €

1 4 Arbeitstage 50.110.122wahr1024600269174

3,579.90 €

1 4 Arbeitstage 75.515.621falsch1366768404255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Betriebstemperatur(°C) 0|50
Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr
Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN wahr
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS wahr
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Mit Farbdisplay wahr Anzahl der Farben des Displays 16777216 Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0
Mit nummerischer Tastatur falsch Mit Alpha Tastatur falsch Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) 512000
Mit Meldungsanzeige wahr Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) wahr Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich wahr
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich wahr Mit Rezepturen wahr Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 200
Mit Druckausgabe wahr Anzahl der Online-Sprachen 100 Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar wahr
Schutzart (IP), frontseitig IP65 Mit SW-Schnittstellen wahr Tragschienenmontage möglich falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Wand-/Direktmontage möglich falsch Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 19.2|30
Ausführung des Displays TFT Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0 Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch Anzahl der Tasten mit LED 0
Anzahl der Systemtasten 1 Touch-Technologie kapazitiver Multitouch NEMA-Schutzart, frontseitig 12

Technischer Support