Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XV-303-10-BE0-A00-1C
Teilenummer
|
---|
XV-303-10-BE0-A00-1C |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbautiefe (mm) | Bildschirmdiagonale (inch) | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Anzahl der Bildpunkte, horizontal | Anzahl der Bildpunkte, vertikal | Breite der Front (mm) | Höhe der Front (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,967.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50.1 | 10.1 | 1 | 2 | wahr | 1024 | 600 | 269 | 174 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Betriebstemperatur(°C) | 0|50 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | wahr |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | wahr |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | wahr |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Mit Farbdisplay | wahr | Anzahl der Farben des Displays | 16777216 | Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Mit nummerischer Tastatur | falsch | Mit Alpha Tastatur | falsch | Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) | 512000 |
Mit Meldungsanzeige | wahr | Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | wahr | Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | wahr |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | wahr | Mit Rezepturen | wahr | Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 200 |
Mit Druckausgabe | wahr | Anzahl der Online-Sprachen | 100 | Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | wahr |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Mit SW-Schnittstellen | wahr | Tragschienenmontage möglich | falsch |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | wahr | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 19.2|30 |
Ausführung des Displays | TFT | Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 1 | Touch-Technologie | kapazitiver Multitouch | NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für 10" PCT,ETH,RS232,RS485,CAN,SWDT,PLC, die Teilenummer ist XV-303-10-BE0-A00-1C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XV-303-10-BE0-A00-1C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Einbautiefe(mm)
Bildschirmdiagonale(inch)
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
Breite der Front(mm)
Höhe der Front(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XV-303-10-CE0-A00-1C |
XV-303-15-CE0-A00-1C |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Einbautiefe (mm) | Bildschirmdiagonale (inch) | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Anzahl der Bildpunkte, horizontal | Anzahl der Bildpunkte, vertikal | Breite der Front (mm) | Höhe der Front (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,081.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50.1 | 10.1 | 2 | 2 | wahr | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
4,077.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 75.5 | 15.6 | 2 | 1 | falsch | 1366 | 768 | 404 | 255 |