Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbautiefe (mm) | Bildschirmdiagonale (inch) | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Mit Farbdisplay | Anzahl der Farben des Displays | Anzahl der Bildpunkte, horizontal | Anzahl der Bildpunkte, vertikal | Breite der Front (mm) | Höhe der Front (mm) | Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683.21 € | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 0 | 0 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
852.38 € | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 0 | 0 | wahr | wahr | falsch | wahr | falsch | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
743.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 1 | 0 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
743.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 0 | 1 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
852.38 € | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 1 | 1 | wahr | falsch | wahr | wahr | falsch | 32 | 320 | 240 | 136 | 100 | 32 | |||
669.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 1 | 0 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 65536 | 320 | 240 | 136 | 100 | 0 | |||
945.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 5.7 | 1 | 0 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 65536 | 640 | 480 | 170 | 130 | 0 | |||
1,146.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 7 | 1 | 0 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 65536 | 800 | 480 | 210 | 135 | 0 | |||
669.90 € | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 65536 | 320 | 240 | 136 | 100 | 0 | |||
945.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 5.7 | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 65536 | 640 | 480 | 170 | 130 | 0 | |||
1,146.70 € | 1 | 39 Arbeitstage | 33 | 7 | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 65536 | 800 | 480 | 210 | 135 | 0 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Betriebstemperatur(°C) | 0|50 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | wahr |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 | Mit nummerischer Tastatur | wahr | Mit Alpha Tastatur | wahr |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) | 64000 | Mit Meldungsanzeige | wahr | Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | wahr |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | wahr | Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | wahr | Mit Rezepturen | wahr |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 200 | Mit Druckausgabe | wahr | Anzahl der Online-Sprachen | 100 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | wahr | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Mit SW-Schnittstellen | wahr |
Tragschienenmontage möglich | falsch | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Wand-/Direktmontage möglich | falsch |
Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | wahr | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Ausführung des Displays | TFT | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 1 | Touch-Technologie | Resistiv-Touch | NEMA-Schutzart, frontseitig | 4X |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einbautiefe(mm)
Bildschirmdiagonale(inch)
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Mit Farbdisplay
Anzahl der Farben des Displays
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
Breite der Front(mm)
Höhe der Front(mm)
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften