Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XV-303-15-C00-A00-1C
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Einbautiefe(mm) | 75.5 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Bildschirmdiagonale(inch) | 15.6 | Betriebstemperatur(°C) | 0|50 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | wahr | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für CAN | wahr | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Mit Farbdisplay | wahr |
Anzahl der Farben des Displays | 16777216 | Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 1366 | Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 768 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 | Mit nummerischer Tastatur | falsch | Mit Alpha Tastatur | falsch |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) | 512000 | Mit Meldungsanzeige | wahr | Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | wahr |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | wahr | Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | wahr | Mit Rezepturen | wahr |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 200 | Mit Druckausgabe | wahr | Anzahl der Online-Sprachen | 100 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | wahr | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Mit SW-Schnittstellen | wahr |
Breite der Front(mm) | 404 | Höhe der Front(mm) | 255 | Tragschienenmontage möglich | falsch |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | wahr | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 19.2|30 |
Ausführung des Displays | TFT | Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 1 | Touch-Technologie | kapazitiver Multitouch | NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bedienpanel mit SPS, 24VDC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display, 1366x768 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, die Teilenummer ist XV-303-15-C00-A00-1C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XV-303-15-C00-A00-1C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften