Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-XDH-G-GB1
Teilenummer
|
---|
M22-XDH-G-GB1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole | Geeignet für Drucktaster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 10 | 37 Arbeitstage | grün | 0 | 22 | 0 | Rund | START | hoch | 22 | Sonstige | wahr |
Loading...
Gravierbar | falsch | Geeignet für Leuchtdrucktaste | falsch | Geeignet für Leuchtmelder | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch | Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Tastenplatte, weiß, Symbol START / EIN, die Teilenummer ist M22-XDH-G-GB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XDH-G-GB1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Breite(mm)
Außendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Form
Aufdruck
Bauform
Programmdurchmesser(mm)
Aufdruck ISO-Symbole
Geeignet für Drucktaster
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
253TQ25 |
310TQ25 |
311TQ25 |
M22-XDH-G-X1 |
M22-XDH-G-X2 |
M22-XDH-R |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole | Geeignet für Drucktaster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | schwarz | 25 | 0 | 0 | quadratisch | CLOSE | platt | 16 | Sonstige | wahr | |||
- | 1 | auf Anfrage | rot | 25 | 0 | 0 | quadratisch | Sonstige | platt | 16 | Sonstige | wahr | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | 25 | 0 | 0 | quadratisch | Sonstige | platt | 16 | Sonstige | wahr | |||
4.83 € | 10 | 9 Arbeitstage | grün | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | hoch | 22 | "Symbol "" I """ | wahr | |||
4.83 € | 10 | 15 Arbeitstage | grün | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | hoch | 22 | "Symbol "" II """ | wahr | |||
3.70 € | 10 | 10 Arbeitstage | rot | 0 | 22 | 0 | Rund | ohne Aufdruck | hoch | 22 | ohne Aufdruck | wahr |