Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-XDP-S-X9 |
M22-XDP-S-X10 |
M22-XDP-S-X13 |
M22-XDP-S-X14 |
M22-XDP-S-X16 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole | Geeignet für Drucktaster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 10 | 13 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | platt | 22 | Sonstige | wahr | |||
2.91 € | 10 | 15 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | platt | 22 | Sonstige | wahr | |||
2.91 € | 10 | 10 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | platt | 22 | Sonstige | wahr | |||
2.91 € | 10 | 15 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | platt | 22 | Sonstige | wahr | |||
2.91 € | 10 | 37 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | platt | 22 | Sonstige | wahr |
Loading...
Gravierbar | falsch | Geeignet für Leuchtdrucktaste | falsch | Geeignet für Leuchtmelder | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch | Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Breite(mm)
Außendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Form
Aufdruck
Bauform
Programmdurchmesser(mm)
Aufdruck ISO-Symbole
Geeignet für Drucktaster
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften