Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-XDH-S-X2
Teilenummer
|
---|
M22-XDH-S-X2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | schwarz | Sonstige | hoch | 22 | "Symbol "" II """ |
Loading...
Breite(mm) | 0 | Außendurchmesser(mm) | 22 | Höhe(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Rund | Gravierbar | falsch | Geeignet für Drucktaster | wahr |
Geeignet für Leuchtdrucktaste | falsch | Geeignet für Leuchtmelder | falsch | Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch |
Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Tastenplatte, weiß, Symbol START / EIN, die Teilenummer ist M22-XDH-S-X2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XDH-S-X2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Aufdruck
Bauform
Programmdurchmesser(mm)
Aufdruck ISO-Symbole
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M22-XD-R-GB5 |
M22-XD-S-GB17 |
M22-XD-S-GB18 |
M22-XDH-S-X4 |
M22-XDH-S-X5 |
M22-XDH-S-X8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 10 | 15 Arbeitstage | rot | OFF | platt | 22 | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 19 Arbeitstage | schwarz | RAISE | platt | 22 | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 15 Arbeitstage | schwarz | LOWER | platt | 22 | Sonstige | |||
5.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | schwarz | Sonstige | hoch | 22 | "Symbol "" + """ | |||
5.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | schwarz | Sonstige | hoch | 22 | "Symbol "" - """ | |||
5.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | schwarz | Sonstige | hoch | 22 | "Symbol "" arrow """ |